Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Atributos de productos | |
---|---|
Accesorios mecánicos para cilindros electromecánicos |
Tapón roscado para tapa |
Tamaño nominal [mm] |
80/100 |
Peso [kg] |
0.03 |
Dimensión A diámetro de la rosca |
M10 |
Dimensión B [mm] |
29 |
Dimensión C [mm] |
8.5 |
Dimensión D medida de la llave |
SW 16 |
Dimensión E [mm] |
22 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 88043b81-f62b-42cc-992d-1a2b05a323fd |
Manual | 174890b6-d66f-478a-9137-8e3c02415931 |