Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Tornillo de cabeza avellanada S6x16
Atributos de productos | |
---|---|
Ranura del perfil |
6 |
ESD |
sí |
Unidad de embalaje |
100 |
Material |
acero, galvanizado |
Peso [kg] |
0.01 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842517132 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |