Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Tapa de mando para válvulas direccionales insertables de 2 vías, limitación fiable de la presión en combinación con una válvula direccional insertable de 2 vías según el símbolo hidráulico.
Atributos de productos | |
---|---|
Familia de productos |
LFA (high pressure) |
Presión de servicio, máx. [bar] |
450 |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
40 |
Tipo de accionamiento |
ajuste de presión manual |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HETG,HEES,HFDU |
Juntas |
H-ECOPUR |
Peso [kg] |
6.3 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | ff733e47-a86e-4e96-a07e-0e1f5c9b376a |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |