Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Set lineal (acero)
1 rodamiento lineal de bolas antigiro
Ranuras guía = 2
Diámetro del eje d = 30
Con eje anticorrosivo X90
K = longitud del eje según indicación (corto)
Sin junta
Modelo: Normal
Atributos de productos | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
30 |
Serie |
Par de giro |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
3680 |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
Las capacidades de carga indicadas corresponden a los valores mínimos, ya que la dirección de la carga no puede definirse siempre claramente. |
Aceleración máx. amax [m/s²] |
150 |
Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s] |
3 |
Momento de torsión de carga dinámico Mt [Nm] |
37 |
Diámetro exterior D [mm] |
47 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
2790 |
Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0 |
Las capacidades de carga indicadas corresponden a los valores mínimos, ya que la dirección de la carga no puede definirse siempre claramente. |
Masa m (kg/m) [kg/m] |
5.5 |
Temperatura ambiente admisible |
- 10 °C ... + 80 °C |
Peso [kg] |
0 |
Tipo |
Set lineal |
Dimensión B [mm] |
84 |
Dimensión D [mm] |
47 |
Dimensión E1 [mm] |
58 |
Dimensión E2 [mm] |
62 |
Dimensión H [mm] |
35 |
Dimensión H1 [mm] |
70 |
Dimensión L |
80 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |