Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Set lineal (aluminio)
Tándem, abierto
Con rodamiento lineal de bolas Súper A
Diámetro del eje d = 16
Con dos juntas
Modelo: Normal
Atributos de productos | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
16 |
Formato de los rodamientos lineales |
TO - Tándem, abierto |
Serie |
Súper A (con compensación de errores de alineación) |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
2430 |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
Capacidad de carga, cuando ambos rodamientos lineales se cargan de la misma forma. Las capacidades de carga son válidas para la dirección principal de carga. |
Momento longitudinal estático ML0 [Nm] |
13 |
Aceleración máx. amax [m/s²] |
150 |
Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s] |
3 |
Indicación de velocidad máxima admisible vmax |
Pueden darse velocidades de hasta 5 m/s. La vida útil está limitada a causa del elevado desgaste de las piezas de plástico. Los ensayos han dado como resultado distancias de recorrido de 50 • 105 m a 100 • 105 m sin fallos. |
Momento longitudinal dinámico ML [Nm] |
18 |
Diámetro exterior D [mm] |
26 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
1660 |
Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0 |
Capacidad de carga, cuando ambos rodamientos lineales se cargan de la misma forma. Las capacidades de carga son válidas para la dirección principal de carga. |
Temperatura ambiente admisible |
- 10 °C ... + 80 °C |
Peso [kg] |
0.33 |
Nota al pie de página de juego radial del eje h6 |
En estado fijo (con los tornillos apretados). |
Nota al pie de página de fuerza de fricción FR |
Fuerzas de fricción de los rodamientos lineales de bolas con retenes integrados en ambos lados y sin carga radial. Las fuerzas de fricción dependen de la velocidad y la lubricación. |
Fuerza de arranque [N] |
2 |
Tipo |
Set lineal |
Dimensión B [mm] |
50 |
Dimensión D [mm] |
26 |
Dimensión E1 [mm] |
45 |
Dimensión E2 [mm] |
36 |
Dimensión H [mm] |
22 |
Dimensión H3 [mm] |
12 |
Dimensión L |
84 |
Dimensión N [mm] |
13 |
Dimensión N1 [mm] |
29.5 |
Dimensión S [mm] |
5.3 |
Dimensión W [mm] |
9 |
Ángulo α [°] |
68 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |