Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Set lineal (aluminio)
Ajustable
Con rodamiento lineal de bolas Súper B
Diámetro del eje d = 50
Con dos juntas
Modelo: Normal
Atributos de productos | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
50 |
Formato de los rodamientos lineales |
E - Ajustable |
Serie |
Súper B (sin compensación de errores de alineación) |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
14730 |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
Las capacidades de carga son válidas para la dirección principal de carga. Si la dirección de carga no se corresponde con la dirección principal de carga, las capacidades de carga se deberán multiplicar por los siguientes factores: Ø d 10 a 16: ↩f = * |
Aceleración máx. amax [m/s²] |
150 |
Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s] |
3 |
Indicación de velocidad máxima admisible vmax |
Pueden darse velocidades de hasta 5 m/s. La vida útil está limitada a causa del elevado desgaste de las piezas de plástico. Los ensayos han dado como resultado distancias de recorrido de 50 • 105 m a 100 • 105 m sin fallos. |
Juego radial |
desde fábrica con un eje h5 (límite inferior) ajustado sin juego cuando está fijo |
Diámetro exterior D [mm] |
75 |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
8280 |
Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0 |
Las capacidades de carga son válidas para la dirección principal de carga. Si la dirección de carga no se corresponde con la dirección principal de carga, las capacidades de carga se deberán multiplicar por los siguientes factores: Ø d 10 a 16: ↩f = * |
Temperatura ambiente admisible |
- 10 °C ... + 80 °C |
Peso [kg] |
3 |
Nota al pie de página de fuerza de fricción FR |
Fuerzas de fricción de los rodamientos lineales de bolas con retenes integrados en ambos lados y sin carga radial. Las fuerzas de fricción dependen de la velocidad y la lubricación. |
Fuerza de arranque [N] |
10 |
Tipo |
Set lineal |
Dimensión A [mm] |
132 |
Dimensión D [mm] |
75 |
Dimensión E1 [mm] |
108 |
Dimensión E2 [mm] |
50 |
Dimensión E3 [mm] |
108 |
Dimensión E4 [mm] |
42 |
Dimensión H [mm] |
50 |
Dimensión H1 [mm] |
105 |
Dimensión H3 [mm] |
12.5 |
Dimensión H4 [mm] |
37 |
Dimensión L |
113 |
Dimensión L3 [mm] |
22 |
Dimensión M [mm] |
66 |
Dimensión N1 [mm] |
49 |
Dimensión N2 [mm] |
34 |
Dimensión S [mm] |
13.5 |
Dimensión S2 [mm] |
10 |
Dimensión SW [mm] |
8 |
Dimensión V [mm] |
12 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 620e98d3-fc67-46cd-b7df-a1f5e05b6308 |
Manual | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |