Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Rodillo Lean D32, negro
Atributos de productos | |
---|---|
Color |
Negro |
Unidad de embalaje |
100 |
Fuerza [Fmax] [N] |
120 |
Material |
PE |
Peso [kg] |
0.01 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842532865 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |