Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Portatrapos atornillado
Atributos de productos | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
Color |
Negro |
Material |
PE |
Accesorios necesarios |
Tuercas de martillo para ranura de 10, M5,Tornillo DIN 7984-M5x12-8.8 |
Peso [kg] |
0.02 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=1845719000 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |