Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Perfil soporte 80x80L 4NVS, 6xL=6070 mm
Atributos de productos | |
---|---|
Estado de suministro |
Unidad de embalaje en longitud estándar |
Dimensiones de retículo [mm] |
40 |
Sección transversal |
80x80L 4NVS |
Ranura del perfil |
10 |
Ranuras abiertas |
4 |
ESD |
sí |
Medidas |
80x80 |
Tipo de perfil |
4NVS |
Color |
Natural |
Unidad de suministro |
6 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
16.8 |
Material |
aluminio, anodizado |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
19.3 |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
35.6 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
142.5 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
92 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
35.6 |
Masa [m] |
5.2 |
Longitud [L] |
6070 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
142.5 |
Accesorios recomendados |
Tapa 80x80, gris señales,Tapa 80x80, negro |
Peso [kg] |
235 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538334 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |