Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Patín, plano, ranura 10
Atributos de productos | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
Tipo de patín |
Plano |
Color |
Natural |
Unidad de embalaje |
10 |
Material |
POM |
Accesorios recomendados |
Tornillos para chapa, para la fijación del patín en una ranura del perfil |
Peso [kg] |
0.04 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530329 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |