Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Cable con resorte, 1,0-2,0
Atributos de productos | |
---|---|
Volumen de suministro |
Incl. cable de seguridad |
Carga |
1,0 ... 2,0 |
Peso propio [kg] |
0.6 |
Tracción del cable [mm] |
1600 |
Peso [kg] |
0.66 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842520054 |
Manual | search?s=download&q=3842520054 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |