Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Módulo de bastidor reforzado, módulo angular (PA+PE)
Atributos de productos | |
---|---|
Masa total del portapiezas [mG] [kg] |
100 |
Longitudes laterales [bWT, lWT] [mm] |
400 |
Accesorios necesarios |
Pernos |
Peso [kg] |
0.21 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842528292 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |