Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Atributos de productos | |
---|---|
Accesorios eléctricos para ejes lineales |
Interruptor inductivo |
Tipo de conexión |
Conector, M8x1, 3 polos |
Ejecución de la función de conmutación |
PNP/contacto normalmente cerrado (NC) |
Temperatura ambiente admisible |
- 25 °C ... + 70 °C |
Tensión de servicio (mín. … máx.) |
10 V DC ... 30 V DC |
Peso [kg] |
0.02 |
Principio de funcionamiento |
Inductivo |
Compatible |
EMC-HD |
Protección contra cortocircuito |
✓ |
Corriente de carga |
≤200 |
Velocidad máx. admisible de aproximación [m/s] |
1 |
Tiempo medio hasta avería peligrosa (MTTFd) [Años] |
835 |
Frecuencia de conmutación |
3 |
Tipo de protección |
IP68 |
Protección contra polarización inversa |
✓ |
Utilización |
Interruptor de final de carrera |