Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Sensor M8x30
Atributos de productos | |
---|---|
Conformidad |
cULus,CE,EAC |
Tamaño de la rosca |
M8 x 30 |
Salida de conmutación |
PNP |
Información de material |
Carcasa: Acero inoxidable 1.4301,Superficie activa: PBT |
Aviso |
IEC 60947-5-2 |
Función de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NO) |
Tensión de servicio CC [V] |
10 ... 30 |
Temperatura ambiente [T] |
-25 ... +70 °C |
Conexión de enchufe |
M8x1 |
Distancia de conmutación nominal [Sn] [mm] |
2 |
Longitud [L] |
30 |
Frecuencia de conmutación [Hz] |
1500 |
Clase de protección |
IP68 |
Corriente de servicio [mA] |
200 |
Montaje mecánico |
Enrasado |
Indicador de función |
LED |
Accesorios necesarios |
Portainterruptor |
Peso [kg] |
0.02 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842551761 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |