Curvas características de las válvulas Rexroth guardadas en el equipo. Optimización de válvula mediante pulsadores. Diagnóstico: Estado LED y casquillos de medición para parámetros, valores nominales y valores reales. Los generadores de rampa se pueden ajustar por separado.
Atributos de productos | |
---|---|
Familia de productos |
VT-MSPA |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Bornes roscados |
Descripción de la conexión eléctrica |
Bornes roscados |
Conectividad |
Analógica, valor teórico 0 … 10 V |
Descripción de la conformidad |
CE - Compatibilidad electromagnética 2014/30/UE |
Design |
Módulo |
Peso [kg] |
0.28 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 372cf563-d42b-44a8-a817-b59e2c86fbb2 |
Manual | 98e8ef00-f6ae-4d30-904d-737d9408dd99 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |
Para este producto se han encontrado repuestos en nuestro Catálogo de repuestos.