Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Freno XLean
Atributos de productos | |
---|---|
Unidad de embalaje |
20 |
Material |
Fleje de acero, galvanizado |
Peso [kg] |
0.06 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842532871 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |