Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Escuadra 45x45 Juego designLINE
Atributos de productos | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Medidas |
45x45 |
Color |
Aluminio blanco (RAL 9006) |
designLINE |
sí |
Incluye material de fijación |
sí |
Momento de flexión 1 [Nm] |
60 |
Material |
Fundición a presión de aluminio, pulido deslizante y lacado |
Momento de flexión 2 [Nm] |
160 |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación (FS),Escuadra designLINE |
Material de fijación |
2 tornillos de cabeza de martillo M8x25,2 tuercas con collar M8 |
Información de material |
Escuadra designLINE: fundición a presión de aluminio, pulido, lacado,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Accesorios recomendados |
Tuerca deslizante con rebaje (3842523593),Tapa para escuadra 45x45, gris señales (3842548862),Tapa para escuadra 45x45, negro (3842548863) |
Peso [kg] |
0.12 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842551606 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |