Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Juego de escuadras 80x80 (Standard)
Atributos de productos | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Medidas |
80x80 |
Incluye material de fijación |
sí |
Momento de torsión [Nm] |
400 |
Momento de flexión 1 [Nm] |
500 |
Momento de flexión 2 [Nm] |
1000 |
Material de fijación |
8 tornillos de cabeza de martillo M8x25,8 tuercas con collar M8 |
Información de material |
Escuadra: Fundición a presión de aluminio, pulida,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación (FS),Escuadra (Standard) |
Material |
Fundición a presión de aluminio, pulido deslizante |
Accesorios recomendados |
Tapa para escuadra 80x80, gris señales (3842548860) ,Tapa para escuadra 80x80, negro (3842548861) |
Peso [kg] |
0.44 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530360 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |