Juego de escuadras R40x43 (Standard)

  • Para la unión de perfiles en cualquier ángulo
  • Sin cantos de interferencia gracias al redondeado de la escuadra
  • Escuadra con salientes de centraje para un montaje rápido, exacto y protegido contra torsión
  • Los salientes de centraje se pueden romper fácilmente para el montaje en placas o en sentido transversal a la ranura
  • Mecanizado de perfiles: no necesario

Atributos de productos

Ranura del perfil

10

ESD

Medidas

40x43

Incluye material de fijación

Unidad de embalaje

100

Material de fijación

2 tornillos de cabeza avellanada DIN7991 M8x20,2 pernos de centrado D10/5,2 tuercas de martillo de ranura 10 M8

Volumen de suministro

Incl. material de fijación (FS),Escuadra (Standard)

Material

Fundición a presión de cinc

Información de material

Escuadra: Fundición a presión de cinc,Perno de centrado: PA 6; negro,Material de fijación: Acero, galvanizado

Peso [kg]

0.17

Tipo de documento Vínculo de descarga
Hojas de datos search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842518424

Vínculo de descarga
3D CAD

Para este producto se han encontrado repuestos en nuestro Catálogo de repuestos.

Abrir el catálogo