Empalmador de perfiles interior

  • Rieles de perfil para el guiado lateral del material de transporte
  • Apropiados para soportes de la guía lateral fijos y soportes de la guía lateral flexibles
  • Diferentes materiales y geometrías para aplicaciones diferentes
  • A: riel de perfil de aluminio
  • B: riel de perfil de HDPE
  • C: riel de perfil 17x17,5
  • D: riel de perfil D12

Atributos de productos

Color

Negro

Unidad de embalaje

10

Material

PA

Peso [kg]

0.01

Tipo de documento Vínculo de descarga
Hojas de datos search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842539345

Vínculo de descarga
3D CAD

Para este producto se han encontrado repuestos en nuestro Catálogo de repuestos.

Abrir el catálogo