Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Empalmador de pernos D17x40
Atributos de productos | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Color |
Gris señales |
Unidad de embalaje |
10 |
Longitud [l2] [mm] |
23 |
Ranura del perfil P1/P2 |
10 / 10 |
Longitud [L] |
40 |
Material |
acero, galvanizado |
Información de material |
Empalmador de pernos: Acero, galvanizado,Pasador de centrado, tapas: Polipropileno |
Aviso |
El empalmador de pernos establece una unión conductora, pero las tapas incluidas en el juego no son aptas para ESD. |
Volumen de suministro |
Incl. 2 tapas |
Accesorios recomendados |
Tapa, ESD (3842551055) |
Accesorios necesarios |
Dispositivo para taladrar (3842530400) |
Peso [kg] |
0.08 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842555594 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |