Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Empalmador de perfiles 50
Atributos de productos | |
---|---|
Ranura del perfil |
8 |
Unidad de embalaje |
1 |
Par de apriete [Nm] |
8.5 |
Material |
acero, galvanizado |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación |
Material de fijación |
2 varillas roscadas DIN913 M6X10 |
Información de material |
Material de fijación: Acero, galvanizado |
Peso [kg] |
0.03 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842518427 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |