Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Cubiertas de protección para ST 5/XH, ST 5/H 1040/195
Atributos de productos | |
---|---|
Ancho de vía [b] [mm] |
1040 |
Separación de rodillos [p] [mm] |
195 |
Material |
acero, galvanizado |
Peso [kg] |
3.1 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545641 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |