Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Carro industrial para logística Basic 3 placas
Atributos de productos | |
---|---|
Basic |
sí |
Economic |
no |
Unidad de embalaje |
1 |
Anchura de la placa de apoyo para materiales [BE] [mm] |
610 |
Profundidad de las placas de apoyo para materiales [TE] [mm] |
410 |
Altura del carro industrial [H] |
1400 |
Indicación de suministro |
Parcialmente montado |
Accesorios necesarios |
Placa de apoyo para materiales,Clip de rotulación para placa de apoyo para materiales,Fijación giratoria para inclinar la placa de apoyo para materiales |
Peso [kg] |
31 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842508181 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |