Tapa para conector cúbico D12, gris señales

  • Para una unión angular sin torsión de perfiles con la misma sección transversal
  • Versión designLINECon lacado especial plateado (RAL 9006) para un diseño de especial calidad
  • Tapas para cerrar los orificios
  • Atornillado en el perfil mediante tornillos autorroscantes
  • Mecanizado de perfiles: no necesario

Atributos de productos

Color

Gris señales

Unidad de embalaje

100

Material

PP

Peso [kg]

0.01

Tipo de documento Vínculo de descarga
Hojas de datos search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842548700

Vínculo de descarga
3D CAD

Para este producto se han encontrado repuestos en nuestro Catálogo de repuestos.

Abrir el catálogo