Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Articulación para brazo de soporte 45x45 designLINE
Atributos de productos | |
---|---|
Dimensiones de retículo [mm] |
45 |
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Medidas |
45x45 |
designLINE |
sí |
Color |
Aluminio blanco (RAL 9006) |
Medidas [p] [mm] |
45 |
Unidad de embalaje |
1 |
Material de fijación |
4 tornillos cilíndricos ISO4762-M6x16,4 tuercas de martillo de ranura 10 M6 |
Momento de flexión 1 [Nm] |
50 |
Material |
Fundición a presión de cinc, lacado |
Información de material |
Articulación para brazo de soporte designLINE: Fundición a presión de cinc, lacado,Material de fijación: Acero, galvanizado,Tapa: Polipropileno, gris señales |
Volumen de suministro |
Incl. tapas, empalmador de pernos, material de fijación (FS) |
Peso [kg] |
0.73 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554432 |
Manual | search?s=download&q=3842554432 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |