Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Anillo de retención D28L
Atributos de productos | |
---|---|
ESD |
sí |
Unidad de embalaje |
4 |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación |
Material de fijación |
1 varilla roscada DIN913-M6x6 |
Material |
aluminio |
Peso [kg] |
0.01 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842548122 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |