Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Anillo roscado GWR
Diámetro M78 x 2
Atributos de productos | |
---|---|
Diámetro del eje d [mm] |
30 |
Tamaño nominal [mm] |
GWR 78x2 |
Par de apriete [Nm] |
90 |
Masa m (g) [g] |
286 |
Peso [kg] |
0.26 |
Dimensión B [mm] |
15 |
Dimensión d [mm] |
54 |
Dimensión D1 [mm] |
52 |
Dimensión e [mm] |
67 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | f35b5962-1a1d-4fa0-9f5c-44c8da658e5d |
Manual | ddff398f-9f5f-4c38-9428-4795bf61bd24 |