Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Regulación fiable del caudal al valor ajustado.
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 6263-06-03-*-13 |
Familia de productos |
2FRM10,16 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
10 |
Símbolo del pistón |
A → B, B → A |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
10 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento mecánico |
Número de conexiones |
2 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
3.35 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 8efec6c6-bed8-4fb2-bf5a-3b9e5711a97a |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |