Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción fiable de la presión sobre la señal de valor nominal.
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 5781 |
Familia de productos |
DRE(M)(E)10,20 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
300 |
Símbolo del pistón |
B → A |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
25 |
Tipo de accionamiento |
Eléctrico con electrónica integrada |
Número de conexiones |
3 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 7 polos (6 + PE) |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 7 polos (6 + PE) según EN 175201-804 |
Conectividad |
Analógica, valor teórico 0 … 10 V |
Descripción de la conformidad |
CE según Directiva CEM 2014/30/UE |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
6.14 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | c0af7309-e6ac-4110-94ff-a0ab90bb3338 |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
R900021267
Contraenchufe, enchufe de 7 polos (6 + PE) EN 175301-804
Price on RequestR900217845
Contraenchufe, enchufe de 7 polos (6 + PE) EN 175301-804
Price on Request