Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción fiable de la presión sobre la señal de valor nominal.
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 5781 |
Familia de productos |
DRG |
Presión de servicio, máx. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
300 |
Símbolo del pistón |
B → A |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
10 |
Tipo de accionamiento |
Eléctrico con electrónica externa |
Número de conexiones |
3 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
7.81 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | cc72b6a0-8acf-42da-832f-93091ed7a837 |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |