• Presión de trabajo máxima 310 bar (4495 psi)
  • Caudal máximo 20 l/min (5 gpm)
  • Tamaño constructivo 4
  • Ports: G 1/4

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

3/2 vías/posiciones, válvulas de conmutación

Tipo de la gama de productos

VS70

Número de conexiones

3

Presión de servicio, máx. [bar]

310

Posiciones

2

Caudal máx. [l/min]

20

Corredera de cono de válvula

Tipo de corredera

Directo - Precomandado

De control directo

Tipo de conexión

Conexión roscada

Caudal nominal [l/min]

20

Tipo de accionamiento

Accionado por solenoide ON/OFF

Bobina integrada

Bobina integrada

Tensión de alimentación

12 V DC

Enchufe eléctrico

DIN 43650 - EN 175301-803

Conexiones

G 1/4

Tipo de drenaje

Conducto de aceite de fugas interno

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Tipo de producto

VS70

Gama de productos

3 vías

Peso [kg]

0.86

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog