Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Tubo redondo D28L, N10
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Barra individual en longitud estándar |
Unidad de embalaje |
1 |
Masa [m] |
0.7 |
Longitud [L] |
6070 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
1.2 |
Material |
aluminio, anodizado |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
2.6 |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
1.4 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
2 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
0.8 |
Accesorios recomendados |
Raíl de deslizamiento, negro ESD,Raíl de deslizamiento, gris señales,Tapa cobertora D28L, gris señales,Tapa D28L, negro,Tapa cobertora D28L, N10, gris señales,Tapa D28L, N10, negro |
Peso [kg] |
4.4 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842557251 |
Download link |
---|
3D CAD |