Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Tablero de mesa Basic ESD 1000/555
Product attributes | |
---|---|
ESD |
sí |
Basic |
sí |
Información de material |
Tablero de aglomerado recubierto, grosor de recubrimiento 0,8 mm, borde: ABS |
Profundidad del tablero de mesa [TTp] [mm] |
555 |
Anchura del tablero de mesa [BTP] [mm] |
1000 |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación |
Peso [kg] |
16.5 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842535482 |
Manual | search?s=download&q=3842535482 |
Download link |
---|
3D CAD |