Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Perfil para vidrio protector de PVC, listón de clip
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Barra individual en longitud estándar |
Ranura del perfil |
8, 10 |
Color |
Negro |
Unidad de embalaje |
10 |
Medidas [s min] [mm] |
1.5 |
Medidas [s max] [mm] |
8 |
Longitud [L] |
2000 |
Material |
PVC |
Peso [kg] |
0.07 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842519567 |