Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Canal de cables 45x45, N10, negro
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
Color |
Negro |
Unidad de embalaje |
1 |
Longitud [L] |
2000 |
Material |
PVC |
Peso [kg] |
1.09 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842523014 |
Download link |
---|
3D CAD |