Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Bisagra, desenganchable P1=30 P2=45/60
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
8,10 |
Tipo de bisagra |
Desenganchable |
Unidad de embalaje |
2 |
Ángulo de apertura [°] |
180 |
Fuerza [Fmax] [N] |
300 |
Perfil P2 [mm] |
45, 60 |
Material |
Fundición a presión de cinc |
Información de material |
Bisagra: Fundición a presión de cinc,Tapa: Polipropileno, gris señales,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Perfil P1 [mm] |
30 |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación (FS), 2 tapas |
Material de fijación |
1 tornillo de cabeza avellanada DIN7991-M6x12,1 tuerca de martillo de ranura 8 M6,1 tornillo de cabeza avellanada DIN7991-M8x16,1 tuerca de martillo de ranura 10 M8 |
Peso [kg] |
0.29 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842555574 |
Manual | search?s=download&q=3842555574 |
Download link |
---|
3D CAD |