• Presión de trabajo máxima 350 bar (5000 psi)
  • Caudal máximo 20 l/min (5 gpm)
  • Puerto: G 1/4

Product attributes

Clasificación de la gama de productos

Válvula antirretorno precomandada, de doble acción

Tipo de la gama de productos

VSO

Familia de productos

VSO-DE-L (G 1/4)

Número de conexiones

4

Presión de servicio, máx. [bar]

350

Caudal máx. [l/min]

20

Directo - Precomandado

Precomandada externamente

Tipo de conexión

Conexión roscada

Relación de servopilotaje

4:1

Caudal nominal [l/min]

20

Ajuste de presión [bar]

3

Preajuste de presión

Sin preajuste de presión

Conexiones

G 1/4

Material de juntas

NBR

Fluido hidráulico

HL,HLP

Gama de productos

De doble acción

Tipo de producto

VSO-L

Peso [kg]

0.51

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog