Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvula direccional de corredera, de control directo, control piloto externo, purga externa |
Tipo de la gama de productos |
VDSJ |
Familia de productos |
VDSJ-10A |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Número de conexiones |
4 |
Caudal máx. [l/min] |
50 |
Posiciones |
2 |
Posición normal |
Abierto sin corriente |
Corredera de cono de válvula |
Tipo de corredera |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Directo - Precomandado |
Precomandada externamente |
Agujero roscado |
CA-10A-4N |
Caudal nominal [l/min] |
50 |
Ajuste de presión [bar] |
11.5 |
Preajuste de presión |
Con preajuste de presión |
Material de juntas |
NBR |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Gama de productos |
3 vías |
Tipo de producto |
VDSJ |
Peso [kg] |
0.2 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18320-87 |