Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Sistema de bombas, presión de servicio máxima 350 bar, tamaño nominal 355, funcionamiento: Ángulo de basculamiento, regulación de presión, maestro/esclavo
Product attributes | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Variable |
Tamaño nominal [cm³] |
355 |
Familia de productos |
SYHDFEE |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
603 |
Comandos |
Electrónica integrada |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 12 polos (11 + PE) |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 12 polos (11 + PE) según EN 175201-804 |
Conectividad |
Analógica |
Arrastre |
con |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Eje dentado |
Brida de sujeción |
ISO 4 agujeros |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
207 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ead730c2-e7a1-4ce6-a56b-77c523ae1c22 |
Manual | 50b3ed03-4eb4-468c-9bd6-f1ec9e159bcf |
R900032356
Kit de cables, enchufe de 12 polos (11 + PE), 5 m
Price on RequestR900860399
Kit de cables, enchufe de 12 polos (11 + PE), 20 m
Price on Request