Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Vástago de guía LF6, L3000
Product attributes | |
---|---|
Estado de suministro |
Barra individual en longitud estándar |
Unidad de embalaje |
20 |
Masa [m] |
0.22 |
Longitud [L] |
3000 |
Material |
Eje macizo VA, templado por inducción, pulido |
Indicación de suministro |
No engrasado, engrase según el manual de montaje 3 842 527 226 |
Peso [kg] |
1 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842539414 |