Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvula proporcional reductora de presión, de control directo, curva característica ascendente |
Tipo de la gama de productos |
MHDRE |
Familia de productos |
MHDRE 06 SK |
Presión de servicio, máx. [bar] |
100 |
Número de conexiones |
3 |
Caudal máx. [l/min] |
40 |
Posición normal |
Cerrado sin corriente |
Corredera de cono de válvula |
Tipo de corredera |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Directo - Precomandado |
De control directo |
Agujero roscado |
R/MHDRE 06 M24x1,5 |
Caudal nominal [l/min] |
40 |
Tipo de accionamiento |
Electroproporcional |
Bobina integrada |
Bobina integrada |
Tensión de alimentación |
24 V DC |
Presión de ajuste máxima [bar] |
30 |
Material de juntas |
FKM |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HEES,HEPG |
Tipo de producto |
MHDRE |
Gama de productos |
Reducción |
Peso [kg] |
0.68 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=64655 |