Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción fiable de la presión sobre la señal de valor nominal.
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-07-07-0-05 |
Familia de productos |
3DRE(M)(E) |
Presión de servicio, máx. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
300 |
Símbolo del pistón |
P → A |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
16 |
Tipo de accionamiento |
Eléctrico con electrónica externa |
Número de conexiones |
4 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
10.02 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 2634f0f6-c956-46d8-b5b9-fdd45624a5eb |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Download link |
---|
3D CAD |
R901017011
Contraenchufe, 3 polos (2 + PE) EN 175301-803, sin circuito, negro
Price on RequestR901017010
Contraenchufe, 3 polos (2 + PE) EN 175301-803, sin circuito, gris
Price on RequestR901439036
Amplificador para válvulas proporcionales con 1 solenoide sin retroseñal de posición
Price on RequestR901439034
Amplificador para válvulas proporcionales con 1 solenoide sin retroseñal de posición
Price on Request