Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción fiable de la presión sobre la señal de valor nominal.
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Familia de productos |
3DREP(E)6 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
100 |
Caudal máx. [l/min] |
15 |
Símbolo del pistón |
P → B / B → T |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
6 |
Tipo de accionamiento |
Eléctrico con electrónica integrada |
Número de conexiones |
4 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 7 polos (6 + PE) |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 7 polos (6 + PE) según EN 175201-804 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
1.73 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 7a72a518-54d2-4d72-8cc3-5460665f2b07 |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
R900021267
Contraenchufe, enchufe de 7 polos (6 + PE) EN 175301-804
Price on RequestR900217845
Contraenchufe, enchufe de 7 polos (6 + PE) EN 175301-804
Price on RequestR901439034
Amplificador para válvulas proporcionales con 1 solenoide sin retroseñal de posición
Price on RequestR901439036
Amplificador para válvulas proporcionales con 1 solenoide sin retroseñal de posición
Price on Request