Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvula antirretorno, versión de cartucho |
Tipo de la gama de productos |
M-SR |
Familia de productos |
M-SR |
Número de conexiones |
2 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
420 |
Caudal máx. [l/min] |
200 |
Corredera de cono de válvula |
Versión de asiento |
Directo - Precomandado |
De control directo |
Caudal nominal [l/min] |
200 |
Ajuste de presión [bar] |
0.2 |
Preajuste de presión |
Sin preajuste de presión |
Material de juntas |
FKM |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HETG,HEES,HEPG,HFDU |
Gama de productos |
Válvula antirretorno |
Tipo de producto |
M-SR |
Peso [kg] |
0.15 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 20380?filterMediatype=1584 |
Download link |
---|
3D CAD |