Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Reducción de presión fiable al valor ajustado.
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-05-04-0-05 |
Familia de productos |
Z3DR10V |
Presión de servicio, máx. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
120 |
Símbolo del pistón |
B2 → B1 |
Tipo de conexión |
Placa intermedia |
Tamaño nominal |
10 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento mecánico |
Número de conexiones |
7 |
Número de posiciones de conmutación |
3 |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
2.72 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 0be57591-f835-428a-a1c8-06f8d55effbd |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |