Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Bloqueo fiable del caudal de aceite según el símbolo de la hidráulica
Product attributes | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-05-04-0-05 |
Familia de productos |
Z1S10 |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
350 |
Caudal máx. [l/min] |
100 |
Símbolo del pistón |
TA1 → TA2 |
Tipo de conexión |
Placa intermedia |
Tamaño nominal |
10 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento mecánico |
Número de conexiones |
5 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
2.22 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 99a08495-8cac-4e08-bb20-d1a5eaa68a97 |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.