Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Placa base 120x120
Product attributes | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
Dimensiones de retículo [mm] |
45 |
ESD |
sí |
Unidad de embalaje |
1 |
Material |
fundición a presión de aluminio |
Accesorios necesarios |
Tornillo de martillo M8x30 3842528721 ,Tuerca con collar M8 3842345081 ,Taco de piso 3842526561, Arandela |
Peso [kg] |
1.07 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842527553 |
Download link |
---|
3D CAD |
3842528721
Tornillo de cabeza de martillo M8x30
Price on Request