Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Tuerca simple embridada FEM-E-B con junta estándar y juego axial estándar
Diámetro nominal d0 = 25
Paso P = 5 (derecha)
Diámetro de la bola Dw = 3
Cantidad de vueltas i = 4
Product attributes | |
---|---|
Tamaño nominal [mm] |
25 x 5R x 3 - 4 |
Serie |
Serie estándar |
Capacidad de carga dinámica C [N] |
19100 |
Nota al pie de página capacidad de carga dinámica C |
Las capacidades de carga solo son válidas para las clases de tolerancia T3 y T5. En caso de otras clases de tolerancia, se debe tener en cuenta el factor de corrección fac (véanse las informaciones e indicaciones técnicas generales, "Datos* |
Velocidad lineal máxima admisible vmax (m/min) [m/min] |
30 |
Indicación de velocidad máxima admisible vmax |
Véanse "Coeficiente de revoluciones d0 • n" (apartado de indicaciones técnicas) y "Revoluciones críticas ncr" (apartado de cálculo y ejemplos) |
Temperatura de servicio (mín. … máx.) |
- 10 °C ... + 80 °C |
Temperatura de almacenamiento (mín. … máx.) |
- 15 °C ... + 80 °C |
Dirección del paso |
Derecha |
Tipo de tuerca |
Tuerca simple embridada FEM-E-B |
Capacidad de carga estática C0 [N] |
27200 |
Nota al pie de página de capacidad de carga estática C0 |
Las capacidades de carga solo son válidas para las clases de tolerancia T3 y T5. En caso de otras clases de tolerancia, se debe tener en cuenta el factor de corrección fac (véanse las informaciones e indicaciones técnicas generales, "Datos* |
Nota al pie de página de temperatura de servicio admisible (min...max) |
Temperatura de servicio admisible: los husillos de bolas admiten una temperatura de servicio continuo de 80 °C y una temperatura de 100 °C para períodos cortos, siempre medida en la superficie externa de la tuerca. |
Esquema de taladros |
BB2 |
Peso [kg] |
0.44 |
Categoría |
A |
Temperatura máxima de servicio [°C] |
+80 |
Temperaturas de rodamiento máx. [°C] |
+80 |
Temperatura de servicio mínima [°C] |
-10 |
Temperaturas de rodamiento mín. [°C] |
-15 |
Dimensión d1 [mm] |
24 |
Dimensión D1 g6 [mm] |
40 |
Dimensión d2 [mm] |
21.9 |
Dimensión D5 [mm] |
62 |
Dimensión D6 [mm] |
51 |
Dimensión D7 [mm] |
6.6 |
Dimensión L |
45 |
Dimensión L10 [mm] |
33 |
Dimensión L14 [mm] |
48 |
Dimensión L3 [mm] |
12 |
Dimensión L4 [mm] |
10 |
Dimensión Sx [mm] |
4 |
Diámetro d0 [mm] |
25 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Manual | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |