Select your location
Productos
OverviewIndustrias
OverviewServicio
OverviewCompañia
OverviewCarreras
OverviewGrupo de productos
OvervieweConfigurators y herramientas online
OverviewSelect your location
Tapa 45x90, gris señales
Product attributes | |
---|---|
Sección transversal |
45x90 |
Dimensiones de retículo [mm] |
45 |
Ranura del perfil |
10 |
Color |
Gris señales |
Unidad de embalaje |
20 |
Material |
PP |
Peso [kg] |
0.02 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842548756 |
Download link |
---|
3D CAD |